Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Relais monté en surface, G6S

Relais monté en surface, G6S
  • Remise sur volume

[Features]
· A surface mountable dual-pole relay for signal switching with which the terminal protrudes from the side.
· Features a long terminal shape. The soldered parts have a high level of connection reliability over long periods (surface mounted terminal type).
· An internal L-type terminal that allows for high-density mounting (surface mounted terminal type).
· Its unique terminal structure makes it easier to increase the temperature of the terminal during IRS mounting, providing good soldering properties (surface mounted terminal type).
· Features a high withstand voltage between coil-contacts of 2,000VAC. Also features an impulse withstand voltage of 2,500V2 × 10 μs (Telcordia standard).
· Achieves a high-sensitivity rated power consumption of 140mW.
· A small sized type with a height of 9.4 mm, a width of 7.5 mm and a length of 15 mm.
· The use of heat-resistant materials supports IRS mounting methods.
· The standard type is UL and CSA standard certified.
· The series now includes terminal types for printed circuit boards (G65-2).
· EN60950certified types are also available (-Y type).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G6SK-2 DC12
G6SU-2 DC3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tension nominale de bobine (CC)
(V)
Classification

6.63 €

1 Disponible 5 jours 12Type verrouillage à 2 enroulements

6.10 €

1 Disponible 5 jours 3Type verrouillage à 1 enroulements

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour les signaux Configuration des contacts 2c Fonction verrou Disponible
Forme de la borne Pour circuits imprimés Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A) 0.5 Dimensions, hauteur(mm) 9.2
Largeur de la dimension(mm) 14.8 Dimension de profondeur(mm) 7.3 Structure de protection Type à joint en plastique
Mécanisme de contact Barres transversales jumelées Montage du circuit imprimé Insertion dans le trou du circuit imprimé Charge nominale CA(V) / (A) CA125/0.5
Charge nominale CC(V) / (A) CC30/2

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique