Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Relais de sécurité G7SA

Relais de sécurité G7SA
  • Remise sur volume

[Features]
· EN standard awarded small and slim safety relay.
· Relay with force-guided contacts (EN50205/ClassAVDE certification).
· Backs up machinery CE marking (machinery directive).
· Use of interlock circuits avoids dangerous conditions for the machinery.
· 4-pole, 6-pole available.
· Terminal wiring makes PWB patterning easy.
· Strengthened insulation between input and output.
· Strengthened insulation in part of electrode gap.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G7SA-2A2B DC24
G7SA-3A1B DC24
G7SA-3A3B DC24
G7SA-4A2B DC24
G7SA-5A1B DC24
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Configuration des contacts Largeur de la dimension
(mm)

21.48 €

Disponible Jour même

Stock

[Autre] 2a2b40

19.44 €

Disponible Jour même

Stock

[Autre] 3a1b40

22.33 €

Disponible Jour même

Stock

[Autre] 3a3b50

32.50 €

Disponible Jour même

Stock

[Autre] 4a2b50

24.67 €

Disponible Jour même

Stock

[Autre] 5a1b50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Relais de sécurité Fonction verrou N/A Forme de la borne Pour circuits imprimés
Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A) 6 Tension nominale de bobine (CC)(V) 24 Dimensions, hauteur(mm) 24
Dimension de profondeur(mm) 13 Structure de protection Forme résistante à la flexion

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique