Temporisateur à semi-conducteurs, H3CA

Temporisateur à semi-conducteurs, H3CA
[Features]
· AC/DC power sources OK/8 operational functions.
· 0.1 seconds to 9990 hours implemented in one timer.
· The time elapsed display window is big and easy to see.
· Uses a free power source, supporting AC24 to 240V/DC12 to 240V.
· Moreover, the polarity instruction for the DC specification is unnecessary.
· Eight operation functions can be selected using the switch operation function switch.
· Multiple time specification implemented from 0.1 seconds to 9990 hours by use of a combination of time setting switch and the time units switch.
· All kinds of external signal input functions enabled.
· Can be connected to all kinds of non-contact point apparatus.
· UL, CSA standard acquired.
· Compatible with EMC standards (EN61812-1).
· Corresponds to the CE mark.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H3CA-8 DC110
H3CA-8H AC200/220/240
H3CA-8H DC24
H3CA-8H DC110
H3CA-A
H3CA-A-306
H3CA-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de montage Tension d'alimentation Dimension verticale
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Tension d'alimentation nominale
(V)
Configuration des contacts

119.87 €

1 6 jours [Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)Dédié CC484874.6CC1102c

129.51 €

1 6 jours [Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)Dédié CA484874.6CA200/220/2401c

129.51 €

1 6 jours [Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)Dédié CC484874.6CC241c

129.51 €

1 6 jours [Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)Dédié CC484874.6CC1101c

110.30 €

1 6 jours [Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)AC/DC484874.7CA24 à 240 / CC12 à 2401c

354.90 €

1 7 jours [Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)AC/DC484874.7CA24 à 240 / CC12 à 2401c

131.41 €

1 6 jours [Autre] Montage en surfaceAC/DC457591CA24 à 240 / CC12 à 2401c

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Temporisateur Méthode d'affichage Cristaux liquides Spécifications de temps(s) 0.1s à 9990h
Méthode de sortie Relais Plages de temps = N 7 plage

Assistance technique