Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
H3DK-F 24-240VAC/DC |
H3DK-F AC/DC24-240 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Méthode d'affichage | Norme représentative | Dimension verticale (mm) | Plages de temps = N | Configuration des contacts | Finition du raccordement électrique | Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture | Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture | Uniquement adapté pour commande à distance | Fonction à contact fugitif | Fonction retardement du déclenchement | Commande à distance possible | Avec sortie de semiconducteur | Fonction clignotement avec pause, temps fixe | Avec socle d'enfichage | Fonction formation d'impulsion | Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe | Fonction glissant à l'enclenchement | Fonction retardée à l'enclenchement | Fonction cadencée avec impulsion, variable | Fonction cadencée avec pause, variable | Fonction étoile/triangle | Enfichable sur un contacteur | Sorties, commutable, retardées/non retardées | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.10 € | 1 | 3 jours | [Temporisateur] Double temporisateur | - | CE / UL / CCC / CSA | 79 | - | - | Raccordement à vis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | ||
114.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | Temporisateur | [Autre] LED allumée / éteinte | - | 89,4 | 8 plage | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Méthode de montage | Monture sur rail DIN | Spécifications de temps(s) | 0,1s à 1200h | Tension d'alimentation | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de sortie | Relais | Largeur de la dimension(mm) | 22,5 | Dimension de profondeur(mm) | 100 |
Tension d'alimentation nominale(V) | CA/CC24 à 240 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Méthode d'affichage
Norme représentative
Dimension verticale(mm)
Plages de temps = N
Configuration des contacts
Finition du raccordement électrique
Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
Nombre de sorties, retardées, contact inverseur
Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
Uniquement adapté pour commande à distance
Fonction à contact fugitif
Fonction retardement du déclenchement
Commande à distance possible
Avec sortie de semiconducteur
Fonction clignotement avec pause, temps fixe
Avec socle d'enfichage
Fonction formation d'impulsion
Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Fonction glissant à l'enclenchement
Fonction retardée à l'enclenchement
Fonction cadencée avec impulsion, variable
Fonction cadencée avec pause, variable
Fonction étoile/triangle
Enfichable sur un contacteur
Sorties, commutable, retardées/non retardées
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles