Temporisateur à semi-conducteurs H3DS (Numéros de référence)

Temporisateur à semi-conducteurs H3DS
DIN17.5 mm wide console incorporating a standard timer series

[Features]
· Huge reduction in inventory types by enabling AC/DC power sources (AC24 to 230V/DC24 to 48V).
· The eight operational modes (type H3DS-ML), and four operational modes (Type H3DS-SL) cover a variety of applications.
· Erroneous operation prevented by a dial/switch locking function.
· 0 Setting instantaneous output which facilitates sequence check.
· UL, CSA acquired, EN61812-1 compatible.
· Compatible with the CE mark.
· Conforms with the EMC standard EN61812-1, so can be used in an industrial environment but also in residential, sales and light industry.
· Cadmium free terminal is easy on the environment (AgNi connection point) relay employed.
· Name seals applied for use by specific preferred users.
· A terminal construction with secure screw fittings that prevents against hazardous contact (VDE0106/P100 compliant).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H3DS-AL AC/DC
H3DS-ML AC/DC
H3DS-SL AC/DC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

62.65 €

1 7 jours

80.95 €

1 7 jours

69.95 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Temporisateur Méthode d'affichage Aucune fonction d'affichage Méthode de montage Monture sur rail DIN
Spécifications de temps(s) 0.1s à 10h Tension d'alimentation AC/DC Méthode de sortie Relais
Dimension verticale(mm) 80 Largeur de la dimension(mm) 17.5 Dimension de profondeur(mm) 73
Tension d'alimentation nominale(V) CA24 à 230 / CC24 à 48 Plages de temps = N 7 plage Configuration des contacts Délai 1c

Assistance technique