Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Relais statique SSR G3CN

Relais statique SSR G3CN
  • En promotion jusqu’au 31/03/2022
  • Remise sur volume

[Features]
· An affordable printed circuit board mounting type SSR. For use with FA equipment which requires high levels of reliability.
· Input: DC3 to 28V, output: AC75 to 264V.
· Wide range: Input: DC3 to 28V, output: DC3 to 52.8 VDC.
· 2 A and 3 A types are available for the applicable output load.
· Available in flat and vertical types.
· Select a type that best meets the needs of the intended application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G3CN-DX03P1 DC3-28

Référence pièce
G3CN-DX03P1 DC3-28
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

16.60 €

14.94 €

Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application SSR Fonction verrou N/A Forme de la borne Pour PCB
Dimensions, hauteur(mm) 26.5 Largeur de la dimension(mm) 33 Dimension de profondeur(mm) 14
Montage du circuit imprimé Insertion dans le trou du circuit imprimé Méthode d'isolation Photocoupleur Fonction de passage par zéro -
Tension de charge nominale(V) CC4 à 48 Courant de charge max(A) 0.1-3 Tension nominale d'entrée(V) CC4 à 24

Vous vous trouvez sur la page de Relais statique SSR G3CN, le numéro d'article est le suivant: G3CN-DX03P1 DC3-28.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G3CN-DX03P1 DC3-28.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique