Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Relais statique SSR G3S/G3SD

Relais statique SSR G3S/G3SD
  • En promotion jusqu’au 31/03/2022
  • Remise sur volume

[Features]
· An ultra small type that is capable of switching up to 1 A.
· A smaller version of the dual inline package (DIP).
· The G6B features an identical arrangement of electromagnetic relays and terminals and can be mixed and matched as needed depending on the application.
· Allows for cluster mounting, including the mounting of radiators in sets.
· Types for AC loads and DC loads available.
· Features high AC2,500V isolation between the input and output.
· The built-in varistor provides effective absorption of external surges (for AC switching).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G3S-201PL DC5
G3S-201PL DC24
G3S-201PL-PD-US DC24
G3SD-Z01P DC24
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Norme représentative Méthode d'isolation Tension de charge nominale
(V)
Courant de charge max
(A)
Tension nominale d'entrée
(V)

11.78 €

1 Disponible 5 jours -PhototriacCA 100-2400.1-1CC5

11.75 €

1 Disponible 5 jours -PhototriacCA 100-2400.1-1CC24

12.65 €

1 Disponible 5 jours UL / CSAPhototriacCA 100-2400.1 à 1.2CC24

9.70 €

8.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

-PhotocoupleurCC4 à 240.01–1CC24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application SSR Fonction verrou N/A Forme de la borne Pour PCB
Dimensions, hauteur(mm) 16.5 Largeur de la dimension(mm) 20 Dimension de profondeur(mm) 10
Montage du circuit imprimé Insertion dans le trou du circuit imprimé

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique