Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K3HB-PNB-A1 AC100-240 |
K3HB-PNB-CPAC11 AC100-240 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de sortie | Nombre de sorties | |
---|---|---|---|---|---|---|
352.24 € | 1 | 6 jours | NA | - | ||
389.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | Sortie de contact de relais (1c) | 3 |
Loading...
Méthode de montage | Montage sur panneau | Dimensions de coupe du panneau | 92x45 | Standard | CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Dimension - longueur(mm) | 48 | Largeur de la dimension(mm) | 96 | Épaisseur de la dimension(mm) | 95 |
Type d'entrée | NPN / Impulsion de tension | Type de communication | NA | Tension d'alimentation(V) | CA 100-240 |
Fonction de calcul | Pré-échelonnement | Chiffres d'affichage | 5 chiffres | Vitesse de mesure MAX | 50kHz maximum |
Structure de protection (avant) | NEMA4X (correspondant à IP66) |
Configurer
Propriétés de base
Type de sortie
Nombre de sorties
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles