Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H5L-A
Type | Temporisateur | Méthode d'affichage | Cristaux liquides | Méthode de montage | Montage sur panneau / sur surface (partagé) |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications de temps(s) | 1min - 23h 59min × 7 jours | Tension d'alimentation | AC/DC | Méthode de sortie | Relais |
Dimension verticale(mm) | 96 | Largeur de la dimension(mm) | 96 | Dimension de profondeur(mm) | 56.5 |
Tension d'alimentation nominale(V) | CA 100-240 | Configuration des contacts | 1a×2 |
Vous vous trouvez sur la page de Minuterie horaire, H5L, le numéro d'article est le suivant: H5L-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H5L-A.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles