[Features]
· Improved ease of use and convenience; a new standard in timer switches.
· In addition to the weekly 2ch type, 4ch type a year-long series has also been added.
· Operability greatly improved by the use of an independent day-of-the-week key.
· Output of bank holidays and non-weekdays OFF enabled by a simple holiday setting function.
· It can also be set when the power supply is OFF.
· A simple test mode for program checks.
· UL/CSA, acquired the cheaper power law standard, suited to the EMC standard.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
H5S-YA4-X |
H5S-YFA4-X |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Méthode de montage | Dimension verticale (mm) | Dimension de profondeur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439.57 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | Panneau | 72 | 49 | |
439.57 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | [Autre] Montage en surface | 96 | 58.5 |
Loading...
Type | Minuterie | Méthode d'affichage | Cristaux liquides | Spécifications de temps(s) | Cycle du contrôle : an (unités 1min) |
---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation | Dédié CA | Méthode de sortie | Relais | Largeur de la dimension(mm) | 72 |
Tension d'alimentation nominale(V) | CA 100-240 | Configuration des contacts | 4a |
OMRON
Prix standard 120.07 €
Nombre de jours d'expédition: 14 jours
OMRON
Prix standard 46.41 €
Nombre de jours d'expédition: 14 jours
OMRON
Prix standard 54.20 €
Nombre de jours d'expédition: 14 jours
OMRON
Prix standard 98.54 €
Nombre de jours d'expédition: 14 jours
OMRON
Prix standard 55.39 €
Nombre de jours d'expédition: 14 jours
OMRON
Prix standard 91.33 €
Nombre de jours d'expédition: 14 jours
Panasonic
Prix standard 124.73 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.