Interrupteur de temporisateur journalier numérique H5F

Interrupteur de temporisateur journalier numérique H5F
[Caractéristiques]
• Simplifie le fonctionnement de la commande d'horaire d'un jour.
• Possibilité de sélectionner le jour de la semaine d’utilisation (toutefois, il n'est possible de définir qu'un seul jour de la semaine d’utilisation et un seul jour de la semaine spéciale).
• Le réglage de l'horaire MARCHE/ARRÊT comprend 24 étapes.
• Compatible avec le marquage CE.
• Normes UL et CSA acquises.
• Gestion remarquablement simple des jours fériés grâce à la fonction de vacances.
• Vérification simplifiée du programme grâce à la fonction mode de test.
• Le fonctionnement semi-automatique permet de faire face aux changements d'horaires urgents.
• Fonctionnement par impulsions activé ainsi que réponse à l'heure d'été.
• Toutes les fonctions soumises à la protection des doigts.
• Une gamme de types de dimensions conventionnelles qui sont montés en surface ou en profondeur.
• Les opérations quotidiennes sont possibles avec les mêmes réglages que le fonctionnement par minuterie.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H5F-B
H5F-KB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de montage Spécifications de temps
(s)
Norme représentative Dimension verticale
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Configuration des contacts Finition du raccordement électrique Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur Nombre de sorties, retardées, contact inverseur Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture Courant nominal
(A)
Plage temporelle
(min)
Uniquement adapté pour commande à distance Fonction à contact fugitif Fonction retardement du déclenchement Commande à distance possible Avec sortie de semiconducteur Fonction clignotement avec pause, temps fixe Avec socle d'enfichage Fonction formation d'impulsion Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe Fonction glissant à l'enclenchement Fonction retardée à l'enclenchement Adapté à un montage de profilés chapeaux Fonction cadencée avec impulsion, variable Fonction cadencée avec pause, variable Adapté à un montage frontal Fonction étoile/triangle Enfichable sur un contacteur Sorties, commutable, retardées/non retardées

262.10 €

1 7 jours Panneau24h × 7 jours (unités 1min)-484863.71a---------------------------

362.40 €

1 3 jours [Autre] Montage en surface-CE / UL / CSA101.25073-Raccordement à vis010000150 - 10080nonnonnonnonnonnonnonouinonnonnonouiouiouiouinonnonnon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Minuterie Méthode d'affichage Cristaux liquides Tension d'alimentation Dédié CA
Tension d'alimentation nominale(V) CA 100-240

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique