Temporisateur numérique H5CX-□-N

Temporisateur numérique H5CX-□-N
[Features]
· Even easier to view and easier to use.
· The no. 1 digital timer has advanced further.
· Basic functions, 59 mm deep (terminal platform AC24V/DC12 to 24V type) ultra short barrel body.
· High visibility using 12 mm high alphanumerics (four digit type).
· Switch-over possible between three colors (red / green / orange) of alphanumerics (first display).
· The power source circuit and the input circuit are completely isolated, safe/worry free.
· Newly incorporates a "set value limit function" and "output iterations counter function."
· The front part can be white or light gray.
· Series addition with instantaneous connection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H5CX-A11-N
H5CX-A11D-N
H5CX-A11S-N
H5CX-A11SD-N
H5CX-A-N
H5CX-AD-N
H5CX-AS-N
H5CX-ASD-N
H5CX-BWSD-N
H5CX-L8-N
H5CX-L8D-N
H5CX-L8E-N
H5CX-L8ED-N
H5CX-L8SD-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spécifications de temps
(s)
Tension d'alimentation Méthode de sortie Dimension verticale
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Tension d'alimentation nominale
(V)
Plages de temps = N Configuration des contacts

335.70 €

1 7 jours 0.001s à 9999hDédié CARelais4872.5CA 100-24010 plageDélai 1c

337.30 €

1 6 jours 0.001s à 9999hAC/DCRelais4872.5CA24 / CC12 à 2410 plageDélai 1c

337.30 €

1 7 jours 0.001s à 9999hDédié CATransistor4872.5CA 100-24010 plageDélai 1c / Instantané 1c

356.30 €

1 7 jours 0.001s à 9999hAC/DCTransistor4872.5CA24 / CC12 à 2410 plageDélai 1c / Instantané 1c

335.70 €

1 6 jours 0.001s à 9999hDédié CARelais48100CA 100-24010 plageDélai 1c

335.70 €

1 6 jours 0.001s à 9999hAC/DCRelais4864CA24 / CC12 à 2410 plageDélai 1c

337.30 €

1 7 jours 0.001s à 9999hDédié CATransistor48100CA 100-24010 plageSortie de transistor

335.70 €

1 6 jours 0.001s à 9999hAC/DCTransistor4864CA24 / CC12 à 2410 plageSortie de transistor

412.60 €

1 7 jours 0.01s à 9999.99hDédié CCTransistor4859CC 12–244 plageSortie de transistor

276.30 €

1 6 jours 0.001s à 9999hDédié CARelais5884.8CA 100-24010 plageDélai 1c

276.30 €

1 7 jours 0.001s à 9999hAC/DCRelais5884.8CA24 / CC12 à 2410 plageDélai 1c

285.90 €

1 7 jours 0.001s à 9999hDédié CARelais5884.8CA 100-24010 plageDélai 1c / Instantané 1c

285.90 €

1 7 jours 0.001s à 9999hAC/DCRelais5884.8CA24 / CC12 à 2410 plageDélai 1c / Instantané 1c

292.00 €

1 6 jours 0.001s à 9999hAC/DCTransistor5884.8CA24 / CC12 à 2410 plageSortie de transistor

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Temporisateur Méthode d'affichage Cristaux liquides Méthode de montage Montage sur panneau / sur surface (partagé)
Largeur de la dimension(mm) 48

Assistance technique