Relais statique SSR d'alimentation G3PA, unité de court-circuit

Relais statique SSR d'alimentation G3PA, unité de court-circuit
Power solid state relay G3PA short circuit unit

[Features]
· Ultra small and slim type with integrated radiator.
· Withstand voltage AC4,000V.
· Miniaturization due to optimal radiator design.
· In addition to screw mounting, DIN rail mounting is also possible.
· Close contacted mounting can be easily done at the connection terminal, and is even applicable in three-phase incapable models (there is no connection terminal in models G3PA-260B-VD, and G3PA-450B-VD-2).
· Even if the power element breaks, the cartridge format allows for it to be replaced.
· UL, CSA standards, EN standards (VDE certification) acquired.
· -VD (rating 200V) type received the rating for its strengthened insulation (VDE).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G32A-D20
G32A-D40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Classification Modèle applicable 1 Modèle applicable 2 Modèle applicable 3

18.43 €

1 6 jours Courant électrique de court-circuit 10A / 20AFormat SSR applicable : G3PA-210B-VDFormat SSR applicable : G3PA-220B-VDFormat SSR applicable : G3PA-420B-VD(-2)

18.52 €

1 6 jours Courant électrique de court-circuit 30A / 40AFormat SSR applicable : G3PA-430B-VD(-2)Format SSR applicable : G3PA-240B-VD-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Unité de court-circuit

Assistance technique