Relais d'alimentation MOS FET G3FM

Relais d'alimentation MOS FET G3FM
SSR for micro-load switching with leakage current under 100 μA and no need for bleeder resistance

[Features]
· Same size as model MY (2-pole type)
· Solid state relay for micro-load switching between 1-500mA.
· AC/DC shared switching, and DC switching is non-polarized.
· Wide range switching possible AC19.2 to 264V, DC19.2 to 125V
· Switching possible for AC full-wave rectification and half-wave rectification.
· Comes with operation display lamp. Input status to SSR can be viewed at a glance.
· Direct switching with model MY (no need for breeder resistance).
· Superior external surge absorption due to built-in varistor.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G3FM-2R5SLN DC5
G3FM-2R5SLN DC12
G3FM-2R5SLN DC24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale d'entrée
(V)

49.81 €

1 6 jours CC5

49.81 €

1 6 jours CC12

49.81 €

1 6 jours CC24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application SSR Forme de la borne Douille / enfichable Dimensions, hauteur(mm) 36.5
Largeur de la dimension(mm) 21.5 Dimension de profondeur(mm) 28 Méthode d'isolation Coupleur photovoltaïque
Voyant de fonctionnement Disponible Charge de sortie applicable(A)/(V) 1 à 500mA / 19.2 à 264VCA / 19.2 à 125VCC

Assistance technique