Relais d'alimentation MOS FET G3RZ

Relais d'alimentation MOS FET G3RZ
[Features]
· Same shape as model 7G2R, 1A load switching possible in this MOSFET relay with AC/DC.
· AC240V or DC100V, 1A load switching possible.
· Open state leakage current between outputs is 10 µA or less.
· Open state electrical resistance AC2, 500V.
· Built-in input resistance and overcurrent absorbing circuits.
· Can switch between AC full-wave rectification and half-wave rectification.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G3RZ-201SLN DC5
G3RZ-201SLN DC12
G3RZ-201SLN DC24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale d'entrée
(V)

22.19 €

1 6 jours CC5

22.18 €

1 6 jours CC12

22.19 €

1 6 jours CC24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application SSR Forme de la borne Douille / enfichable Dimensions, hauteur(mm) 28
Largeur de la dimension(mm) 29 Dimension de profondeur(mm) 13 Méthode d'isolation Coupleur photovoltaïque
Voyant de fonctionnement Disponible Charge de sortie applicable(A)/(V) 100µA à 1.0A / 3 à 264VCA / 3 à 125VCC

Assistance technique