Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Relais d'alimentation G5LE

Relais d'alimentation G5LE
  • Remise sur volume

A 10A cubic type single pole power relay.

[Features]
· A 10A cubic type single pole power relay.
· Ideal for a wide range of applications such as for OA equipment (including home appliances) and vending machines.
· Ambient operating temperature: 85°C.
· Supports UL standard CLASS B.
· UL, CSA, and EN certified. Compliant with the Electrical Appliance and Material Safety Law (300V or lower).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G5LE-1 DC5
G5LE-1A DC5
G5LE-1A DC12
G5LE-1A DC24
G5LE-14 DC12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Configuration des contacts Tension nominale de bobine (CC)
(V)
Structure de protection

5.34 €

Disponible 6 jours 1c5Forme résistante à la flexion

5.07 €

Disponible 6 jours 1a5Forme résistante à la flexion

3.37 €

Disponible 6 jours 1a12Forme résistante à la flexion

3.37 €

Disponible 6 jours 1a24Forme résistante à la flexion

4.45 €

Disponible 6 jours 1c12Type à joint en plastique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Alimentation Forme de la borne Pour circuits imprimés Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A) 8
Dimensions, hauteur(mm) 19 Largeur de la dimension(mm) 22.5 Dimension de profondeur(mm) 16.5
Mécanisme de contact Simple Charge nominale CA CA120V 10A Charge nominale CC CC30V 8A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique