Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Relais d'alimentation G6C

Relais d'alimentation G6C
  • Remise sur volume

[Features]
· 1a contact: 10A, 1a1b contacts: 8A. small and high capacity.
· 1a contact: 10A, 1a1b contacts 8 A. For power supply switching and output when space saving measures are needed.
· Now even smaller with a height of 10 mm, a width of 20 mm, and a length of 15 mm.
· Boasts a low power consumption of 200mW and high sensitivity.
· The standard type is UL508 and CSA standard certified.
· The series also includes types that support ultrasonic cleaning.
· Dedicated P6C socket type also available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G6C-1114P-US DC5
G6C-1117P-US DC5
G6C-1117P-US DC12
G6C-1117P-US DC24
G6C-2117P-US DC24
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Configuration des contacts Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)
(A)
Tension nominale de bobine (CC)
(V)
Charge nominale CA Charge nominale CC Structure de protection

10.84 €

Disponible 6 jours 1a105CA250 10ACC30 10AType à joint en plastique

9.92 €

Disponible 6 jours 1a105CA250 10ACC30 10AForme résistante à la flexion

6.46 €

Disponible 6 jours 1a1012CA250 10ACC30 10AForme résistante à la flexion

6.46 €

Disponible 6 jours 1a1024CA250 10ACC30 10AForme résistante à la flexion

7.07 €

Disponible 6 jours 1a1b824CA250 8ACC30 8AForme résistante à la flexion

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Alimentation Forme de la borne Pour circuits imprimés Dimensions, hauteur(mm) 10
Largeur de la dimension(mm) 20 Dimension de profondeur(mm) 15 Type Forme standard
Mécanisme de contact Simple Fonction relais Forme stable simple

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique