Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Relais d'alimentation G6RN

Relais d'alimentation G6RN
  • Remise sur volume

[Features]
· A small single pole 8 A switching power relay.
· A low profile type with a height of just 15 mm (approximately 60% of the manufacturer's G2R type).
· Allows for AC250V, 8A switching despite its small size.
· High sensitivity with a power consumption of just 220mW.
· A highly insulated type with 8 mm clearance. Features a impact withstand voltage of 10kV between coil-contacts.
· Boasts an operating temperature range of 85°C.
· The standard product features VDE certification.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G6RN-1 DC12

Référence pièce
G6RN-1 DC12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

7.46 €

Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Alimentation Configuration des contacts 1c Forme de la borne Pour circuits imprimés
Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A) 5 Tension nominale de bobine (CC)(V) 12 Dimensions, hauteur(mm) 15
Largeur de la dimension(mm) 28.5 Dimension de profondeur(mm) 10 Mécanisme de contact Simple
Charge nominale CA CA250V 8A Charge nominale CC CC30V 5A Structure de protection Type à joint en plastique

Vous vous trouvez sur la page de Relais d'alimentation G6RN, le numéro d'article est le suivant: G6RN-1 DC12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G6RN-1 DC12.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique