Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | Classification | Nombre d'E/S | LCD | Tension d'alimentation | Format de sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439.25 € | 1 | 6 jours | 70 | Type LCD standard | 10 | Disponible | VCA 100–240 | Relais | ||
439.25 € | 1 | 6 jours | 70 | Type LCD standard | 10 | Disponible | VCC 12–24 | Relais | ||
413.47 € | 1 | 7 jours | 70 | Type LCD standard | 10 | Disponible | VCC 12–24 | Transistor | ||
372.40 € | 1 | 7 jours | 70 | Type LED | 10 | NA | VCA 100–240 | Relais | ||
372.40 € | 1 | 6 jours | 70 | Type LED | 10 | NA | VCC 12–24 | Relais | ||
397.83 € | 1 | 7 jours | 70 | Type économique | 10 | Disponible | VCA 100–240 | Relais | ||
397.83 € | 1 | 7 jours | 70 | Type économique | 10 | Disponible | VCC 12–24 | Relais | ||
549.38 € | 1 | 7 jours | 122.5 | Type LCD standard | 20 | Disponible | VCA 100–240 | Relais | ||
549.38 € | 1 | 7 jours | 122.5 | Type LCD standard | 20 | Disponible | VCC 12–24 | Relais | ||
495.13 € | 1 | 7 jours | 122.5 | Type LCD standard | 20 | Disponible | VCC 12–24 | Transistor | ||
495.13 € | 1 | 7 jours | 122.5 | Type LED | 20 | NA | VCA 100–240 | Relais | ||
495.13 € | 1 | 7 jours | 122.5 | Type LED | 20 | NA | VCC 12–24 | Relais | ||
439.25 € | 1 | 7 jours | 122.5 | Type LED | 20 | NA | VCC 12–24 | Transistor | ||
495.13 € | 1 | 7 jours | 122.5 | Type économique | 20 | Disponible | VCA 100–240 | Relais | ||
495.13 € | 1 | 7 jours | 122.5 | Type économique | 20 | Disponible | VCC 12–24 | Relais |
Loading...
Application | Relais de programme | Forme de la borne | Borne à vis | Dimensions, hauteur(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension de profondeur(mm) | 56 | Type | Unité d'UC |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Classification
Nombre d'E/S
LCD
Tension d'alimentation
Format de sortie
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles