Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • En raison de problèmes techniques, il n'est actuellement pas possible de nous joindre par téléphone en français. Pour le moment, veuillez utiliser le numéro de service général (+49 69 668173-0). Nous essayons de rétablir le service en français dès que possible.

Micro-temporisateur H3M

Micro-temporisateur H3M
  • Remise sur volume

[Features]
· Can be switched-over between four types of duration specification with one touch.
· Enables selection from four types of duration specifications in one apparatus (quadruple rating).
· The switch-over between the duration specifications is enabled using a rotary switch.
· The voltage specifications are the triple ratings of AC100/110/120V, AC200/220/240V.
· The standard product has acquired UL, CSA, LR standards.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

H3M DC100 A

Référence pièce
H3M DC100 A
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

73.55 €

1 Disponible 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Temporisateur Méthode d'affichage Analogique Méthode de montage Montage sur panneau / sur surface (partagé)
Spécifications de temps(s) 0.05s à 5min Tension d'alimentation Dédié CC Méthode de sortie Relais
Dimension verticale(mm) 50 Largeur de la dimension(mm) 40 Dimension de profondeur(mm) 57.3
Tension d'alimentation nominale(V) CC100 Plages de temps = N 4 plage Configuration des contacts Délai 2c / Délai 1c / Instantané 1c

Vous vous trouvez sur la page de Micro-temporisateur H3M, le numéro d'article est le suivant: H3M DC100 A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H3M DC100 A.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique