Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Micro-relais G5V-1

Micro-relais G5V-1
  • Remise sur volume

[Features]
· A small and high sensitivity single-pole relay for signal switching.
· Small size: 12.5 (L) × 7.5 (W) × 10 (H) mm.
· Features a wide contact switching region of 1mA to 1 A.
· High sensitivity coil: 150mW.
· A sealed plastic type with high environmental resistance.
· FCCpart68 compliant (1,500V, 10 × 160 μs) between coil-contacts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G5V-1 DC3
G5V-1 DC9
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tension nominale de bobine (CC)
(V)

3.76 €

Disponible 5 jours 3

3.76 €

Disponible 5 jours 9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour les signaux Configuration des contacts 1c Fonction verrou N/A
Forme de la borne Pour circuits imprimés Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A) 0.5 Dimensions, hauteur(mm) 10
Largeur de la dimension(mm) 12.5 Dimension de profondeur(mm) 7.5 Structure de protection Type à joint en plastique
Mécanisme de contact Barre transversale/simple Montage du circuit imprimé Insertion dans le trou du circuit imprimé Charge nominale CA(V) / (A) CA125/0.5
Charge nominale CC(V) / (A) CC24/1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique