Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
H8BM-RA DC24 |
H8BM-RAD DC24 |
H8BM-RB DC24 |
H8BM-RBD DC24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
628.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | |
583.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | |
1,230.00 € | 1 | 7 jours | 10 | ||
584.45 € | 1 | 6 jours | 10 |
Loading...
Type | Compteur total | Méthode d'affichage | LCD | Chiffres d'affichage | 6 chiffres |
---|---|---|---|---|---|
Entrée de comptage (CH = N) | 9 | Méthode de montage | Panneau | Dimensions de coupe du panneau | 68x68 |
Tension d'alimentation | Dédié CC | Sortie | Transistor | Pré-échelonnement | N/A |
Norme représentative | CE / UL / CSA | Dimension verticale(mm) | 75 | Largeur de la dimension(mm) | 75 |
Dimension de profondeur(mm) | 64.5 | Classification | Multi-compteur / temporisateur | Fréquence d'entrée MAX (vitesse de comptage MAX) (Hz) | 30Hz / 500Hz |
Détails de la tension de la source d'alimentation(V) | CC24 | Méthode de calcul | Ajout | Fonction d'enregistrement de panne de courant | Disponible |
Spécification de sortie | Collecteur ouvert | Structure de protection | Type résistant à l'huile IP54 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles