Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • En raison de problèmes techniques, il n'est actuellement pas possible de nous joindre par téléphone en français. Pour le moment, veuillez utiliser le numéro de service général (+49 69 668173-0). Nous essayons de rétablir le service en français dès que possible.

Borne relais, G7VC

Borne relais, G7VC

Relay terminal G7VC

[Features]
· A compact output relay terminal that can be connected to B7A terminals and PC connector types.
· A compact size with dimensions of W192 × D58 × H38.5 (42.5 mm).
· A safe and innovative design with a rotating open/close type front cover.
· Wiring to the load can be performed directly from the terminal block part without use of a relay terminal block.
· Includes an operation display LED.
· Includes a surge absorption diode.
· Includes a relay detaching tool.
· Used for both DIN rail mounting and screw mounting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G7VC-OC16 DC24

Référence pièce
G7VC-OC16 DC24
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

208.21 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autre Borne de connexion Bornier Méthode de montage Montage par vis
Nom du produit Borne relais

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique