Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Indicateur de rotation / vitesse / flux / Appareil de mesure d'alarme K3MA-F

Indicateur de rotation / vitesse / flux / Appareil de mesure d'alarme K3MA-F
  • En promotion jusqu’au 31/03/2022
  • Remise sur volume

[Features]
· Includes 2-color backlight LED (red/green).
· Achieves high visibility with a negative LCD display.
· Supported input: contact, NPN, PNP, voltage pulse.
· Simple setting with front key operation.
· Equipped with an averaging function for suppression of flickering.
· Equipped with scaling, auto zero time and start-up compensation timer functions.
· MAX/MIN display can be checked.
· Short body size with depth (under neck) of 80 mm.
· Equipped as standard with a terminal cover for electric shock prevention.
· The front has a waterproof and dustproof structure compliant with protective structure NEMA4X (IP66 equivalent).
· Certified under UL standards (mark license certified).
· CE marking compliant.
· Built-in external power supply (DC12V40mA).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K3MA-F-A2 AC100-240
K3MA-F-A2 AC/DC24
K3MA-F AC100-240
K3MA-F AC/DC24
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de sortie Nombre de sorties Tension d'alimentation
(V)

267.63 €

240.87 €

Disponible Jour même

Stock

Sortie de contact de relais (1a)2CA 100-240

279.21 €

Disponible 7 jours Sortie de contact de relais (1a)2CA/CC24

266.07 €

Disponible 6 jours NA-CA 100-240

259.99 €

Disponible 7 jours NA-CA/CC24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Montage sur panneau Dimensions de coupe du panneau 92x45 Standard CE / UL / CSA
Dimension - longueur(mm) 48 Largeur de la dimension(mm) 96 Épaisseur de la dimension(mm) 80
Type d'entrée NPN / Impulsion de tension / PNP Type de communication NA Fonction de calcul Mise à l'échelle
Chiffres d'affichage 5 chiffres Vitesse de mesure MAX 5kHz maximum Structure de protection (avant) NEMA4X (correspondant à IP66)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique