Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'âmes | Placage de la partie contact | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.22 € | 3 | Disponible | 5 jours | 8 | Placage or (0.15μm) | |
3.86 € | 2 | Disponible | 6 jours | 12 | Placage or (0.15μm) | |
3.95 € | 2 | Disponible | 6 jours | 14 | Placage or (0.15μm) | |
4.20 € | 2 | Disponible | 6 jours | 18 | Placage or (0.15μm) | |
5.15 € | 2 | 6 jours | 18 | Placage or (0.15μm) | ||
4.17 € | 2 | Disponible | 6 jours | 20 | Placage or (0.15μm) | |
5.42 € | 2 | Disponible | 6 jours | 20 | Placage or (0.15μm) | |
4.39 € | 2 | Disponible | 6 jours | 22 | Placage or (0.15μm) | |
5.48 € | 1 | 5 jours | 22 | Placage or (0.15μm) | ||
4.47 € | 2 | Disponible | 5 jours | 24 | Placage or (0.15μm) | |
4.73 € | 2 | Disponible | 6 jours | 26 | Placage or (0.15μm) | |
5.76 € | 1 | 5 jours | 26 | Placage or (0.15μm) | ||
4.89 € | 2 | Disponible | 6 jours | 30 | Placage or (0.15μm) | |
6.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | Placage or (0.15μm) | |
5.15 € | 2 | Disponible | 6 jours | 33 | Placage or (0.15μm) | |
4.96 € | 2 | Disponible | 5 jours | 34 | Placage or (0.15μm) | |
4.90 € | 2 | 6 jours | 35 | Placage or (0.15μm) | ||
5.23 € | 2 | Disponible | 6 jours | 36 | Placage or (0.15μm) | |
6.85 € | 1 | 6 jours | 36 | Placage or (0.15μm) | ||
5.31 € | 2 | Disponible | 6 jours | 38 | Placage or (0.15μm) | |
5.46 € | 5 | 6 jours | 40 | Placage or (0.15μm) | ||
7.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | Placage or (0.15μm) | |
5.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 42 | Placage or (0.15μm) | |
6.69 € | 1 | 5 jours | 42 | Placage or (0.15μm) | ||
5.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 45 | Placage or (0.15μm) | |
8.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 45 | Placage or (0.15μm) | |
5.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50 | Placage or (0.15μm) | |
8.09 € | 1 | 6 jours | 50 | Placage or (0.15μm) | ||
6.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 54 | Placage or (0.15μm) | |
8.33 € | 1 | 6 jours | 54 | Placage or (0.15μm) | ||
6.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 55 | Placage or (0.15μm) | |
6.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 | Placage or (0.15μm) | |
8.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | Placage or (0.15μm) | |
2.46 € | 4 | Disponible | 6 jours | 4 | Placage or (au trempé) |
Loading...
Broche / contact applicable | Femelle (prise) | Application | Pour PCB | Courant nominal(A) | CA / CC 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | CA / CC 50 | Méthode de fixation de circuit imprimé | Montage en surface | Tension de résistance(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) | AC250V |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Placage de la partie contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles