Indicateur d'impulsions rotatives [K3HB-R]

Indicateur d'impulsions rotatives [K3HB-R]
  • Remise sur volume
Indicateur d'impulsions rotatives capable de mesures à 50 kHz
Ces indicateurs avec entrée numérique possèdent un écran clair et facile à lire, à changement de couleurs. Tous les modèles sont équipés d'un boîtier IP66. Le K3HB-R est ultra rapide, avec une vitesse d'échantillonnage pouvant atteindre 50 kHz.
• Indication de position pour faciliter la surveillance
• RS-232C, RS-485, DeviceNet en option
• Double affichage, avec 5 chiffres, en deux couleurs
• Dimensions : H 48 x L 96 x P 100 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K3HB-RNB 24VAC/VDC
K3HB-RNB 100-240VAC
K3HB-RNB-A AC100-240
K3HB-RNB-A AC/DC24
K3HB-RNB-ABCD1 AC100-240
K3HB-RNB-ABCD1 AC/DC24
K3HB-RNB-AT11 AC100-240
K3HB-RNB-AT11 AC/DC24
K3HB-RNB-CPAC11 AC100-240
K3HB-RNB-CPAC11 AC/DC24
K3HB-RNB-CPAC21 AC100-240
K3HB-RNB-CPAC21 AC/DC24
K3HB-RNB-FLK3AT11 AC100-240
K3HB-RNB-L1A AC100-240V
K3HB-RNB-L1AT11 AC100-240
K3HB-RNB-L1AT11 AC/DC24
K3HB-RNB-L2A AC100-240
K3HB-RNB-L2AT11 AC100-240
K3HB-RNB-L2AT11 AC/DC24
K3HB-RPB 24VAC/VDC
K3HB-RPB 100-240VAC
K3HB-RPB-A AC100-240
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de montage Dimensions de coupe du panneau Standard Épaisseur de la dimension
(mm)
Type d'entrée Type de sortie Nombre de sorties Type de communication Tension d'alimentation
(V)
Fonction de calcul Vitesse de mesure MAX Structure de protection (avant) Écran Nombre de ports Ethernet Nombre de sorties numériques Compteur d'impulsions Ampèremètre Voltmètre Type de tension d'alimentation Tension d'alimentation CA 50 Hz
(V)
Tension d'alimentation CA 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation DC
(V)
Avec journal des événements de sécurité (security event log) Avec signature firmware Avec journal d'audit (audit log) Écran déporté Webserveur avec protocole de transfert HTTPS Appareil de mesure de la puissance effective Varmètre Avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) Compte-tours Fréquencemètre Supporte le protocole OPC UA PubSub Protocole pris en charge pour PROFIBUS Protocole pris en charge pour PROFINET IO Indice de protection (IP), face avant

698.25 €

1 3 jours ---100--------LCD00nonnonnonAC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,4nonnonnonnonnonnonnonnonouinonnonnonnonAutre

698.25 €

1 3 jours ---100--------LCD00nonnonnonAC100 - 240100 - 240-nonnonnonnonnonnonnonnonouinonnonnonnonAutre

352.24 €

1 Disponible 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95NPN / Impulsion de tensionNA-NACA 100-240Mise à l'échellePlage de mesure : 0.5mHz-50kHzNEMA4X (correspondant à IP66)------------------------

352.24 €

1 Disponible 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95NPN / Impulsion de tensionNA-NACA/CC24Mise à l'échellePlage de mesure : 0.5mHz-50kHzNEMA4X (correspondant à IP66)------------------------

426.94 €

1 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95NPN / Impulsion de tensionSortie BCD / Sortie de transistor (NPN)5NACA 100-240Mise à l'échellePlage de mesure : 0.5mHz-50kHzNEMA4X (correspondant à IP66)------------------------

426.94 €

1 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95NPN / Impulsion de tensionSortie BCD / Sortie de transistor (NPN)5NACA/CC24Mise à l'échellePlage de mesure : 0.5mHz-50kHzNEMA4X (correspondant à IP66)------------------------

411.99 €

1 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95NPN / Impulsion de tensionSortie de transistor (NPN)5NACA 100-240Mise à l'échellePlage de mesure : 0.5mHz-50kHzNEMA4X (correspondant à IP66)------------------------

411.99 €

1 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95NPN / Impulsion de tensionSortie de transistor (NPN)5NACA/CC24Mise à l'échellePlage de mesure : 0.5mHz-50kHzNEMA4X (correspondant à IP66)------------------------

389.60 €

1 Disponible 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95NPN / Impulsion de tensionSortie de contact de relais (1c)2NACA 100-240Mise à l'échellePlage de mesure : 0.5mHz-50kHzNEMA4X (correspondant à IP66)------------------------

389.60 €

1 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95NPN / Impulsion de tensionSortie de contact de relais (1c)2NACA/CC24Mise à l'échellePlage de mesure : 0.5mHz-50kHzNEMA4X (correspondant à IP66)------------------------

411.99 €

1 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95NPN / Impulsion de tensionSortie de contact de relais (1a/1c)5NACA 100-240Mise à l'échellePlage de mesure : 0.5mHz-50kHzNEMA4X (correspondant à IP66)------------------------

411.99 €

1 Disponible 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95NPN / Impulsion de tensionSortie de contact de relais (1a/1c)5NACA/CC24Mise à l'échellePlage de mesure : 0.5mHz-50kHzNEMA4X (correspondant à IP66)------------------------

434.42 €

1 Disponible 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95NPN / Impulsion de tensionSortie de transistor (NPN)5RS-485CA 100-240Mise à l'échellePlage de mesure : 0.5mHz-50kHzNEMA4X (correspondant à IP66)------------------------

531.51 €

1 Disponible 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95NPN / Impulsion de tensionCourant linéaire-NACA 100-240Mise à l'échellePlage de mesure : 0.5mHz-50kHzNEMA4X (correspondant à IP66)------------------------

591.26 €

1 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95NPN / Impulsion de tensionCourant linéaire / Sortie de transistor (NPN)5NACA 100-240Mise à l'échellePlage de mesure : 0.5mHz-50kHzNEMA4X (correspondant à IP66)------------------------

591.26 €

1 Disponible 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95NPN / Impulsion de tensionCourant linéaire / Sortie de transistor (NPN)5NACA/CC24Mise à l'échellePlage de mesure : 0.5mHz-50kHzNEMA4X (correspondant à IP66)------------------------

531.51 €

1 Disponible 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95NPN / Impulsion de tensionTension linéaire-NACA 100-240Mise à l'échellePlage de mesure : 0.5mHz-50kHzNEMA4X (correspondant à IP66)------------------------

591.26 €

1 Disponible 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95NPN / Impulsion de tensionTension linéaire / Sortie de transistor (NPN)5NACA 100-240Mise à l'échellePlage de mesure : 0.5mHz-50kHzNEMA4X (correspondant à IP66)------------------------

591.26 €

1 Disponible 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95NPN / Impulsion de tensionTension linéaire / Sortie de transistor (NPN)5NACA/CC24Mise à l'échellePlage de mesure : 0.5mHz-50kHzNEMA4X (correspondant à IP66)------------------------

702.33 €

1 3 jours ---100--------LCD00nonnonnonAC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,4nonnonnonnonnonnonnonnonouinonnonnonnonAutre

698.25 €

1 3 jours ---100--------LCD00nonnonnonAC100 - 240100 - 240-nonnonnonnonnonnonnonnonouinonnonnonnonAutre

361.57 €

1 44 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95PNPNA-NACA 100-240Mise à l'échellePlage de mesure : 0.5mHz-50kHzNEMA4X (correspondant à IP66)------------------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension - longueur(mm) 48 Largeur de la dimension(mm) 96 Chiffres d'affichage 5 chiffres

Assistance technique