Connecteur rond étanche - XS5

Connecteur rond étanche - XS5
  • Remise sur volume
[Features]
· A round, waterproof, smart-click connector that further reduces the number of man-hours.
· A newly developed locking structure that is compatible with M12 round connectors.
· The connector fitting operation is completed by simply inserting the connector and rotating it by about 1/8 of a turn.
· The locking action produces a distinct click when completed.
· Provides the same IP67 protective structure as the M12 connector.
· Further, successive product lineups are currently in the design phase.
· The connector with cable is a UL standard certified product.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XS5C-D4S1
XS5C-D4S2
XS5C-D4S3
XS5C-D418
XS5C-D421
XS5C-D423
XS5G-D4C1
XS5G-D4S1
XS5G-D4S2
XS5G-D4S3
XS5G-D4S5
XS5G-D5S3
XS5G-D5S7
XS5G-D418
XS5G-D421
XS5G-D423
XS5G-D425
XS5M-D426-5
XS5M-D427-5
XS5P-D426-5
XS5P-D427-5
XS5R-D426-1
XS5R-D426-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Connection direction Protection function (environmentally resistant) Type Caractéristiques Longueur de câble
(m)
Forme externe de câble conforme
(mm)
Matériau de contact Traitement de contact Fil central conforme
(mm2)
CN1

14.22 €

1 6 jours -Femelle (prise)4Connexion de câbleCA1500Fixation avec visDroitDisponibleConnecteur Smartclick étanche, type rond--φ6Bronze phosphoreux / laitonSubstrat Ni, placage or 0.4μm0.18-0.75-

22.32 €

1 7 jours -Femelle (prise)4Connexion de câbleCA1500Fixation avec visAngleDisponibleConnecteur Smartclick étanche, type rond--φ6Bronze phosphoreux / laitonSubstrat Ni, placage or 0.4μm0.18-0.75-

22.42 €

1 7 jours -Femelle (prise)4Connexion de câbleCA1500Fixation avec visDroitDisponibleConnecteur Smartclick étanche, type rond--φ4Bronze phosphoreux / laitonSubstrat Ni, placage or 0.4μm0.18-0.75-

21.42 €

50 7 jours -Femelle (prise)4Connexion de câbleCA1500Soudage par pressionDroitDisponibleConnecteur Smartclick étanche, type rond--φ 3-8Bronze phosphoreuxSubstrat Ni, placage or 0.15μm0.14-0.75-

20.13 €

1 7 jours -Femelle (prise)4Connexion de câbleCA1500SoudéDroitDisponibleConnecteur Smartclick étanche, type rond--φ6LaitonSubstrat Ni, placage or 0.4μm0.5-

16.39 €

1 Disponible 6 jours -Femelle (prise)4Connexion de câbleCA1500SoudéDroitDisponibleConnecteur Smartclick étanche, type rond--φ4LaitonSubstrat Ni, placage or 0.4μm0.5-

12.61 €

1 6 jours -Mâle (fiche)4Connexion de câbleCA1500SertiDroitDisponibleConnecteur Smartclick étanche, type rond--φ6LaitonSubstrat Ni, placage or 0.4μm0.18-0.3/0.5-0.75-

15.00 €

1 6 jours -Mâle (fiche)4Connexion de câbleCA1500Fixation avec visDroitDisponibleConnecteur Smartclick étanche, type rond--φ6Bronze phosphoreux / laitonSubstrat Ni, placage or 0.4μm0.18-0.75-

15.00 €

1 6 jours -Mâle (fiche)4Connexion de câbleCA1500Fixation avec visAngleDisponibleConnecteur Smartclick étanche, type rond--φ6Bronze phosphoreux / laitonSubstrat Ni, placage or 0.4μm0.18-0.75-

15.00 €

1 6 jours -Mâle (fiche)4Connexion de câbleCA1500Fixation avec visDroitDisponibleConnecteur Smartclick étanche, type rond--φ4Bronze phosphoreux / laitonSubstrat Ni, placage or 0.4μm0.18-0.75-

14.97 €

1 6 jours 10Mâle (fiche)4Connexion de câbleCA1500Fixation avec visDroitDisponibleConnecteur Smartclick étanche, type rond--φ3Bronze phosphoreux / laitonSubstrat Ni, placage or 0.4μm0.18-0.75-

16.25 €

1 6 jours -Mâle (fiche)5Connexion de câbleCA1500Fixation avec visDroitDisponibleConnecteur Smartclick étanche, type rond--φ4Bronze phosphoreux / laitonSubstrat Ni, placage or 0.4μm0.18-0.75-

19.13 €

1 7 jours -Mâle (fiche)5Connexion de câbleCA1500Fixation avec visDroitDisponibleConnecteur Smartclick étanche, type rond--φ8Bronze phosphoreux / laitonSubstrat Ni, placage or 0.4μm0.18-0.75-

20.50 €

50 7 jours -Mâle (fiche)4Connexion de câbleCA1500Soudage par pressionDroitDisponibleConnecteur Smartclick étanche, type rond--φ 3-8Bronze phosphoreuxSubstrat Ni, placage or 0.15μm0.14-0.75-

19.98 €

1 7 jours -Mâle (fiche)4Connexion de câbleCA1500SoudéDroitDisponibleConnecteur Smartclick étanche, type rond--φ6LaitonSubstrat Ni, placage or 0.4μm0.5-

14.95 €

1 6 jours -Mâle (fiche)4Connexion de câbleCA1500SoudéDroitDisponibleConnecteur Smartclick étanche, type rond--φ4LaitonSubstrat Ni, placage or 0.4μm0.5-

14.95 €

1 6 jours -Mâle (fiche)4Connexion de câbleCA1500SoudéDroitDisponibleConnecteur Smartclick étanche, type rond--φ3LaitonSubstrat Ni, placage or 0.4μm0.5-

23.97 €

1 6 jours --4-Moins de 300VCC---Câble avec connecteurProduits pour câbles standard0.5-Bronze phosphoreuxSubstrat Ni, placage or 0.4μm20Élément de montage pour panneau mâle

23.93 €

1 6 jours --4-Moins de 300VCC---Câble avec connecteurProduits pour câbles standard0.5-Bronze phosphoreuxSubstrat Ni, placage or 0.4μm20Élément de montage pour panneau mâle

36.15 €

1 7 jours --4-Moins de 300VCC---Câble avec connecteurProduits pour câbles standard0.5-Bronze phosphoreuxSubstrat Ni, placage or 0.4μm20Élément de montage pour panneau femelle

24.06 €

1 6 jours --4-Moins de 300VCC---Câble avec connecteurProduits pour câbles standard0.5-Bronze phosphoreuxSubstrat Ni, placage or 0.4μm20Élément de montage pour panneau femelle

77.85 €

10 7 jours -Utilisation combinée mâle / femelle4Connexion de câbleCA1500-DroitDisponibleConnecteur Smartclick étanche, type rond---Bronze phosphoreux / laitonSubstrat Ni, placage or 0.4μm--

53.95 €

1 6 jours -Utilisation combinée mâle / femelle4Connexion de câbleCA1500-DroitDisponibleConnecteur Smartclick étanche, type rond---Bronze phosphoreux / laitonSubstrat Ni, placage or 0.4μm--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials V/W/X Allowable Current(A) 4
Structure de protection IP67 (CEI 60529)

Assistance technique