Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
G3J-205BL AC100-240
Référence pièce
|
---|
G3J-205BL AC100-240 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
108.00 € | 1 | 6 jours |
Loading...
Application | SSR | Forme de la borne | Fixation vissée | Normes de sécurité | CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions, hauteur(mm) | 90 | Largeur de la dimension(mm) | 90 | Dimension de profondeur(mm) | 100 |
Méthode d'isolation | Photocoupleur | Voyant de fonctionnement | Disponible | Tension nominale d'entrée(V) | CA 100-240 |
Fonction | 0.75kW (4.8A) / 200 à 220VCA |
Vous vous trouvez sur la page de Type monofonction G3J, le numéro d'article est le suivant: G3J-205BL AC100-240.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G3J-205BL AC100-240.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles