Transducteur de signal de type Ultra mince série K3FP

Transducteur de signal de type Ultra mince série K3FP
Ultra slim type signal transducer K3FP series

[Features]
· Lineup of ultra slim type and high-performance transducer classified by application.
· Ultra slim size of 6.2 mm.
· Close mounting contributes to making device more compact.
· Easily wired and flexible with 8 terminal blocks.
· Multi-range I/O provides flexibility for the desired signal format.
· High-precision analog conversion with minimum current consumption.
· Power supply batch connection and reduced wiring with power bridge.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K3FP-RS-UI
K3FP-TS-UI
K3FP-VS-UI-2I
K3FP-VS-UI-UI
K3FP-YV-I-I
K3FP-YV-U-U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType d'entrée Vitesse de réponse
(ms)
Précision de conversion
(%FS)
Nombre de sorties
(Point)
Nom du produit Plage de mesures Signal d'entrée Signal de sortie

322.36 €

1 6 jours 10Pt (détecteur de température à résistance)160±0.21Convertisseur de détecteur de température à résistance (RTD)-150 à +850°C-CC 0–20mA / CC 4–20mA / CC 20–0mA / CC 20–4mA / 0–5VCC / 1–5VCC / 0–10VCC / 10–0VCC

322.36 €

1 6 jours -Thermocouple4000.21Convertisseur de coupleJ : -150–1200°C / K : -150–1350°C-CC 0–20mA / CC 4–20mA / CC 20–0mA / CC 20–4mA / 0–5VCC / 1–5VCC / 0–10VCC / 10–0VCC

441.88 €

1 6 jours -CC10±0.22Convertisseur d'entrée CC (type sortie double)-CC 0–20mA / CC 4–20mA / 0–10VCC / 1–5VCCCC0 à 20mA / CC4 à 20mA

389.60 €

1 6 jours -CC3.5±0.11Convertisseur d'entrée CC-CC0 à 5V / CC0 à 10V / CC0 à 20mA / CC1 à 5V / CC2 à 10V / CC4 à 20mACC0 à 5V / CC0 à 10V / CC0 à 20mA / CC1 à 5V / CC2 à 10V / CC4 à 20mA

265.61 €

1 6 jours -CC3.5±0.11Isolateur de courant CC-CC0 (4) à 20mACC0 (4) à 20mA

265.61 €

1 6 jours -CC3.5±0.11Isolateur de tension CC-CC-10 (0) à +10VCC-10 (0) à +10V

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de sortie CC Nombre d'entrées(Point) 1 Isolation Disponible
Source d'alimentation VCC 12–24 Standard CE / UL Dimension - longueur(mm) 102.5
Largeur de la dimension(mm) 93.1 Épaisseur de la dimension(mm) 6.2

Assistance technique