Convertisseur de signal ultra fin série K3FP, élément en option

Convertisseur de signal ultra fin série K3FP, élément en option
[Features]
· 6.2 mm ultra thin isolator.
· Input-output-power supply isolation, AC1, 500V withstand voltage.
· Can be close-contact mounted.
· CE marking conformity.
· UL standards compliance certified.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K3FP-1

Référence pièce
K3FP-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.14 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Pont d'alimentation Remarque L'alimentation peut être fournie à chacun des appareils connectés par le biais du pont d'alimentation. La quantité de travail nécessaire pour le câblage est réduite.

Vous vous trouvez sur la page de Convertisseur de signal ultra fin série K3FP, élément en option, le numéro d'article est le suivant: K3FP-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K3FP-1.

Assistance technique