Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Compteur électronique (DIN48 × 48) H7CN

Compteur électronique (DIN48 × 48) H7CN
  • Remise sur volume

[Features]
· DIN48 × 48 mm best-selling counter.
· Employs a rotary thumb switch with simple operation.
· A single function type with reduced functions.
· No need for bothersome mode settings.
· Compatible with a wide 12 to 48V range of DC power sources.
· A total counter series.
· The standard product has acquired UL and CSA standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H7CN-XLN AC100-240
H7CN-XLN DC12-48
H7CN-XLNM AC100-240
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tension d'alimentation Détails de la tension de la source d'alimentation
(V)
Fonction d'enregistrement de panne de courant Spécification de sortie

318.38 €

1 Disponible 6 jours Dédié CACA 100-240NAContact (1a)

277.62 €

1 Disponible 6 jours Dédié CCCC12 à 48NAContact (1a)

329.39 €

1 Disponible 6 jours Dédié CACA 100-240DisponibleContact (1c)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Compteur à usage général Méthode d'affichage LED Chiffres d'affichage 4 chiffres
Entrée de comptage (CH = N) 2 Méthode de montage Montage sur panneau / sur surface partagé Dimensions de coupe du panneau 45x45
Sortie Relais Pré-échelonnement N/A Norme représentative UL / CSA
Dimension verticale(mm) 48 Largeur de la dimension(mm) 48 Dimension de profondeur(mm) 72.5
Classification Compteur à présélection Fréquence d'entrée MAX (vitesse de comptage MAX) (Hz) 30Hz Méthode de calcul Type d'ajout

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique