• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Compteur électronique (DIN72 × 72) H7AN

Compteur électronique (DIN72 × 72) H7AN
  • Remise sur volume

[Features]
· DIN72 × 72 best-selling counter.
· Employs a rotary thumb switch with simple operation.
· A draw-out easy to maintain structure.
· A 2, 4, 6, 8 digit product range.
· A total counter series.
· The standard product has acquired UL and CSA standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H7AN-2D AC100-240
H7AN-2DM AC100-240
H7AN-4D AC100-240
H7AN-4DM AC100-240
H7AN-E4DM AC100-240
H7AN-R6D AC100-240
H7AN-R6DM AC100-240
H7AN-R8DM AC100-240
H7AN-RT6M AC100-240
H7AN-RT8M AC100-240
H7AN-RW6DM AC100-240
H7AN-T4M AC100-240
H7AN-W4D AC100-240
H7AN-W4DM AC100-240
H7AN-WE4DM AC100-240
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType Chiffres d'affichage Classification Méthode de calcul Fonction d'enregistrement de panne de courant Spécification de sortie

312.70 €

Disponible 5 jours -Compteur à usage général[4 chiffres ou moins] 2 chiffresCompteur à présélectionAjout ou soustraction (unidirectionnel dédié)NA1 niveau

311.78 €

Disponible 5 jours 10Compteur à usage général[4 chiffres ou moins] 2 chiffresCompteur à présélectionAjout ou soustraction (unidirectionnel dédié)Disponible1 niveau

405.92 €

Disponible 5 jours -Compteur à usage général[4 chiffres ou moins] 4 chiffresCompteur à présélectionAjout ou soustraction (unidirectionnel dédié)NA1 niveau

421.70 €

Disponible 5 jours -Compteur à usage général[4 chiffres ou moins] 4 chiffresCompteur à présélectionAjout ou soustraction (unidirectionnel dédié)Disponible1 niveau

558.47 €

7 jours 10Compteur à usage général[4 chiffres ou moins] 4 chiffresCompteur à présélectionAjout-soustraction (unidirectionnel)--

533.04 €

7 jours -Compteur à usage général6 chiffresCompteur à présélectionAjout / soustraction / ajout-soustraction (bidirectionnel)NA1 niveau

533.04 €

Disponible 5 jours -Compteur à usage général6 chiffresCompteur à présélectionAjout / soustraction / ajout-soustraction (bidirectionnel)Disponible1 niveau

626.26 €

7 jours -Compteur à usage général8 chiffresCompteur à présélectionAjout / soustraction / ajout-soustraction (bidirectionnel)--

372.03 €

7 jours -Compteur total6 chiffresCompteur totalAjout / soustraction / ajout-soustraction (bidirectionnel)--

414.40 €

7 jours -Compteur total8 chiffresCompteur totalAjout / soustraction / ajout-soustraction (bidirectionnel)--

677.11 €

7 jours -Compteur à usage général6 chiffresCompteur à présélectionAjout / soustraction / ajout-soustraction (bidirectionnel)Disponible2 niveaux

372.03 €

Disponible 7 jours 10Compteur total[4 chiffres ou moins] 4 chiffresCompteur totalAjout ou soustraction (unidirectionnel dédié)--

499.14 €

7 jours 10Compteur à usage général[4 chiffres ou moins] 4 chiffresCompteur à présélectionAjout ou soustraction (unidirectionnel dédié)NA2 niveaux

533.04 €

7 jours 10Compteur à usage général[4 chiffres ou moins] 4 chiffresCompteur à présélectionAjout ou soustraction (unidirectionnel dédié)Disponible2 niveaux

634.74 €

7 jours 10Compteur à usage général[4 chiffres ou moins] 4 chiffresCompteur à présélectionAjout ou soustraction (bidirectionnel dédié)Disponible2 niveaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode d'affichage LED Entrée de comptage (CH = N) 2 Méthode de montage Panneau
Dimensions de coupe du panneau 68x68 Tension d'alimentation Dédié CA Pré-échelonnement NA
Norme représentative UL / CSA Dimension verticale(mm) 72 Largeur de la dimension(mm) 72
Dimension de profondeur(mm) 115 Détails de la tension de la source d'alimentation(V) CA 100-240

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique