Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
H7CX-A4-N |
H7CX-A4D-N |
H7CX-A11-N |
H7CX-A11S-N |
H7CX-A11SD1-N |
H7CX-AWS-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Chiffres d'affichage | Méthode de montage | Tension d'alimentation | Dimension de profondeur (mm) | Classification | Détails de la tension de la source d'alimentation (V) | Spécification de sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291.84 € | 1 | 7 jours | [4 chiffres ou moins] 4 chiffres | Panneau | Dédié CA | 84 | Compteur à présélection | CA 100-240 | Sortie de contact (1c) | ||
381.10 € | 1 | 6 jours | [4 chiffres ou moins] 4 chiffres | Panneau | Dédié CC | 65 | Compteur à présélection | CC 12–24 | Sortie de contact (1c) | ||
305.52 € | 1 | 7 jours | 6 chiffres | [Autre] Montage sur panneau / sur surface partagé | Dédié CA | 84.1 | Compteur à présélection | CA 100-240 | Sortie de contact (1c) | ||
305.52 € | 1 | 7 jours | 6 chiffres | [Autre] Montage sur panneau / sur surface partagé | Dédié CA | 84.1 | Compteur à présélection | CA 100-240 | Sortie de transistor (1a) | ||
279.12 € | 1 | 7 jours | 6 chiffres | [Autre] Montage sur panneau / sur surface partagé | AC/DC | 84.1 | Compteur à présélection | CA24 / CC12 à 24 | Sortie de transistor (1a) | ||
307.84 € | 1 | 7 jours | 6 chiffres | Panneau | Dédié CA | 84 | Compteur à présélection / Tachymètre | CA 100-240 | Sortie de transistor (2a) |
Loading...
Type | Compteur total | Méthode d'affichage | LCD | Dimensions de coupe du panneau | 45x45 |
---|---|---|---|---|---|
Pré-échelonnement | Disponible | Norme représentative | CE / UL / CSA | Dimension verticale(mm) | 48 |
Largeur de la dimension(mm) | 48 | Fréquence d'entrée MAX (vitesse de comptage MAX) (Hz) | 30Hz / 5kHz | Méthode de calcul | Ajout / soustraction / ajout-soustraction |
Couleur | Noir (N1.5) |
Configurer
Propriétés de base
Chiffres d'affichage
Méthode de montage
Tension d'alimentation
Dimension de profondeur(mm)
Classification
Détails de la tension de la source d'alimentation(V)
Spécification de sortie
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles