Référence fabricant: 1376390-1
Marque: TE CONNECTIVITY
Prix: 1.74 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1376390-1
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Nombre | Nombre | Clé d'alimentation 5mm |
---|---|---|---|---|---|
Broche / contact applicable | Femelle (prise) | Nombre de pôles | 4 | Application | Connexion de câble |
Tension nominale(V) | 300 | Méthode de connexion des fils | Serti | Sens de connexion | Droit |
Type | Logement | Ligne centrale (pas)(mm) | 5 | Taille de fil applicable(AWG) | 24-16 |
Taille de fil applicable(mm2) | 0.22-1.25 | Couleur | Coloris naturel | À clavette | Type A |
Matériau / finition des contacts | Alliage de cuivre / pré-étamage | Matériau du boîtier | Nylon 6/6, renforcé à la fibre de verre | Type de montage | Type à montage direct |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30 à +105 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur électrique à clé de 5mm, le numéro d'article est le suivant: 1376390-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1376390-1.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles