Connecteur Grace Inertia (GIC)

Connecteur Grace Inertia (GIC)
  • Remise sur volume
These are Grace Inertia connectors.

[Features]
· Designed to achieve a secure connection. These connectors utilize a structure that simultaneously achieves coupling, continuity, and connector locking.
· These connectors are used in a wide range of large electrical products, such as large home appliances and vending machines, etc., as a solution for eliminating human error during assembly.
· Incomplete couplings are visually difficult to detect and can present problems during testing processes.
· This product utilizes a lock-on mechanism that prevents continuity if the coupling is incomplete.
· Product defects caused by incomplete coupling are prevented by conducting incomplete-coupling and continuity testing simultaneously.
· The 2.0-mm and 2.5-mm pitch connectors are also available with gold-plated contacts.
· These products prevent connection failure during prolonged use, such as whiskering and micro-sliding wear, and contribute to improving the task of coupling.
· A lineup of 2.5-mm, 3.5-mm and 6.2-mm pitch relay connectors is also available.
· These connectors are also usable for a wide variety of high-current applications.
· The 2.0-mm and 2.5 mm-pitch products share some of the contacts.
· The 2.5-mm, 3.5-mm, 6.5-mm, 7.92-mm, and 12.4-mm pitch products are available in four different keying features.
· UL / CSA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1971030-4

Référence pièce
1971030-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.07 €

10 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Katakana Katakana Grace Inertia
Broche / contact applicable Femelle (prise) Nombre de pôles 4 Application Connexion de câble
Courant nominal(A) 2.5 Tension nominale(V) 50 Méthode de connexion des fils Serti
Sens de connexion Droit Norme représentative UL / CSA Type Logement
Ligne centrale (pas)(mm) 2.0 Taille de fil applicable(AWG) 28-24 Taille de fil applicable(mm2) 0.079-0.24
Couleur Coloris naturel À clavette Type A Matériau / finition des contacts Placage laiton / étain
Matériau du boîtier UL94V-0, nylon 6/6, renforcé à la fibre de verre Type de montage Type à montage direct Plage de températures de fonctionnement(°C) -30 à +105

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur Grace Inertia (GIC), le numéro d'article est le suivant: 1971030-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1971030-4.

Assistance technique