Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Plaque signalétique pour interrupteur de commande ø30 série AR30/DR30

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AHX177-00
AHX177-08
AHX177-21
AHX177-41
AHX177-A00
AHX720-00
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCouleur Forme Matériau Taille Texte affiché Dimensions extérieures
(mm)

2.31 €

10 5 jours -ArgentAllongéLaiton (nickelé)StandardObturateur50x40x0.6

2.31 €

2 Disponible 5 jours 10ArgentAllongéLaiton (nickelé)StandardArrêt d'urgence50x40x0.6

2.31 €

10 Disponible 5 jours -ArgentAllongéLaiton (nickelé)StandardArrêt - Marche50x40x0.6

2.31 €

1 5 jours -ArgentAllongéLaiton (nickelé)StandardManuel / arrêt / automatique50x40x0.6

2.31 €

10 5 jours 10Aluminium, mis à la terreAllongéAluminiumStandardObturateur50x40x0.6

5.85 €

5 5 jours -ArgentRondLaiton (nickelé)-Obturateurφ70 × 0.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Série φ30 (AR30/DR30)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique