Power Relay G2RL
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
G2RL-1 DC12 |
G2RL-1 DC24 |
G2RL-1-E DC5 |
G2RL-1-E DC12 |
G2RL-1-E DC24 |
G2RL-1A-E DC12 |
G2RL-1A-E DC24 |
G2RL-2 DC5 |
G2RL-2 DC12 |
G2RL-2 DC24 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Configuration des contacts | Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC) (A) | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Classification | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.07 € | Disponible | 5 jours | 1c | 10 | 12 | Type standard | - | |
6.07 € | Disponible | 5 jours | 1c | 10 | 24 | Type standard | - | |
6.93 € | Disponible | 5 jours | 1c | 16 | 5 | Type haute capacité | - | |
6.93 € | Disponible | 5 jours | 1c | 16 | 12 | Type haute capacité | Type haute capacité | |
4.54 € | 5 jours | 1c | 16 | 24 | Type standard | Type haute capacité | ||
6.81 € | Disponible | 5 jours | 1a | 16 | 12 | Type haute capacité | - | |
6.81 € | Disponible | 5 jours | 1a | 16 | 24 | Type haute capacité | - | |
4.82 € | 5 jours | 2c | 5 | 5 | Type standard | - | ||
4.82 € | 5 jours | 2c | 5 | 12 | Type standard | - | ||
4.82 € | 5 jours | 2c | 5 | 24 | Type standard | - |
Loading...
Application | Alimentation | Fonction verrou | N/A | Forme de la borne | Pour circuits imprimés |
---|---|---|---|---|---|
Norme représentative | UL / CSA | Dimensions, hauteur(mm) | 15.7 | Largeur de la dimension(mm) | 29 |
Dimension de profondeur(mm) | 12.7 | Mécanisme de contact | Simple | Structure de protection | Forme résistante à la flexion |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.