Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Minuterie solaire, H4KV

Minuterie solaire, H4KV
  • Remise sur volume

Solar time switch H4KV

[Features]
· solar controlled time switch.
· The display part may be revolved, so that the screen can be operated/read-off as normal.
· Meets JIS agreed dimensions.
· No need for adjustment of lighting-up time with the changing seasons.
· Summer time.
· Compatible.
· Five types of operational pattern (four of solar operation).
· Has automatic recovery which is useful in preventing erroneous operation.
· Solar control means that the sunrise and sunset schedule recorded in the internal memory operate the ON/OFF operations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

H4KV-DSA-R

Référence pièce
H4KV-DSA-R
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

175.16 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Minuterie Méthode d'affichage Cristaux liquides Méthode de montage Rail DIN / Montage sur surface
Spécifications de temps(s) -99min à +99min Tension d'alimentation Dédié CA Méthode de sortie Relais
Norme représentative PSE Dimension verticale(mm) 112 Largeur de la dimension(mm) 50
Dimension de profondeur(mm) 75 Tension d'alimentation nominale(V) CA100 à 200 Configuration des contacts 1c

Vous vous trouvez sur la page de Minuterie solaire, H4KV, le numéro d'article est le suivant: H4KV-DSA-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H4KV-DSA-R.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique