Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CS1W-PDC11 |
CS1W-PDC55 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de canaux d'entrée | Vitesse de conversion analogique-numérique (temps de conversion) | Courant consommé (système 5V) (A) | Courant consommé (système 26V) (A) | Plage de signaux d'entrée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,986.67 € | 1 | 7 jours | 4 | Moins de 10 à 50ms | 0.12 | 0.12 | 4 à 20mA, 0 à 20mA, 0 à 10V, ±10V, 0 à 5V, ±5V, 1 à 5V, 0 à 1.25V, ±1.25V | ||
2,986.67 € | 1 | 7 jours | 8 | Moins de 100 à 500ms | 0.18 | 0.06 | 4 à 20mA, 0 à 10V, 0 à 5V, 1 à 5V |
Loading...
Type | Entrée | Type d'entrée | Tension / Courant | Plage d'entrée | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Forme de la borne | Bornier | Norme représentative | CE / UL / CUL / CSA |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de canaux d'entrée
Vitesse de conversion analogique-numérique (temps de conversion)
Courant consommé (système 5V)(A)
Courant consommé (système 26V)(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles