Unité sortie de traitement CS1W-PMV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CS1W-PMV01
CS1W-PMV02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Temps de conversion numérique-analogique (vitesse de conversion) Courant consommé (système 5V)
(A)
Courant consommé (système 26V)
(A)
Plage de signaux de sortie

3,562.67 €

1 7 jours Moins de 100 à 500ms0.150.164 à 20mA, 1 à 5V

1,144.61 €

1 6 jours Moins de 10 à 50ms0.120.120 à 10V, ±10V, 0 à 5V, ±5V, 0 à 1V, ±1V

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sortie Nombre de canaux de sortie 4 Plage de sortie Autre
Forme de la borne Bornier Norme représentative CE / UL / CUL / CSA

Assistance technique