Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Interrupteur à bouton-poussoir lumineux C5SA / C5SB

Interrupteur à bouton-poussoir lumineux C5SA / C5SB

Illuminated push button switch, C5SA / C5SB

[Features]
· A large stroke button that strikes a presence and features uniform illumination for an atmospheric design.
· Uses a backlight for a uniform, attractive light.
· A large stroke button that strikes a presence and brings universal design into consideration.
· Actuator construction ensures the button works even if pressed on one side.
· Damper construction lets it handle shocks during operation.
· Thin body with a depth of 14.6 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C5SB-1W244

Référence pièce
C5SB-1W244
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

76.15 €

6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton lumineux Forme de la pièce de commande Carré Forme de la borne Connecteur rapide
Mounting Hole □60.6 Configuration des contacts 1a Fonction de commande Momentané
Fonction de protection N/A Dimensions des pièces de commande - verticales(mm) 70 Dimensions des pièces de commande - horizontales(mm) 95
Dimensions profondeur du panneau(mm) 28.6 Type de source lumineuse LED Classe d'interrupteur, charge résistive CC 1 CC24V/20mA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique