Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A8L-11-11N1 |
A8L-11-11N2 |
A8L-21-11N2 |
A8L-21-12N2 |
A8L-21-13N2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Configuration des contacts | Forme de la borne | Dimension de profondeur (mm) | Marquage de l'unité de commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68 € | 1 | 5 jours | - | Unipolaire unidirectionnel | Borne à souder | 30.6 | NA | ||
2.99 € | 1 | 6 jours | - | Unipolaire unidirectionnel | Borne à souder | 30.6 | Disponible | ||
3.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bipolaire unidirectionnel | Borne à souder | 30.6 | Disponible | |
3.55 € | 2 | 6 jours | 10 | Bipolaire unidirectionnel | [Autre] Pour PCB | 26.1 | Disponible | ||
3.84 € | 1 | 6 jours | - | Bipolaire unidirectionnel | [Autre] Pour PCB (à angle droit) | 28.6 | Disponible |
Loading...
Forme | Rectangulaire | Éclairage | Non lumineux | Avec clé | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Fonction de protection (résistance environnementale) | Disponible | Norme représentative | UL / CUL / TUV / CSA | Dimension verticale(mm) | 21 |
Largeur de la dimension(mm) | 15 | Contact de classe 1 (charge résistive)(V)/(A) | CA125/10 | Contact de classe 2 (charge résistive)(V)/(A) | CA250/10 |
Unité de commande | Style intégré | Couleur du bouton | Noir | Couleur du boîtier | Noir |
Structure de protection | IP40 |
Configurer
Propriétés de base
Configuration des contacts
Forme de la borne
Dimension de profondeur(mm)
Marquage de l'unité de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles