Relais moteur SE, produit en option

Relais moteur SE, produit en option
  • Remise sur volume
motor relay SE optional product.

[Features]
· Changes the embedded mounting shape of old product to new shape SE-KN.
· Adapter for part exchange.
· Plate material: Steel plate (2.0 mm thick).
· Color: black (Munsell N 1.5).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SE-F7AD
SE-PT 400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Spécifications de tension

21.91 €

1 Disponible 6 jours Adaptateur-

140.69 €

1 6 jours TransformateurCôté primaire CA380 – 480V (partagé), côté secondaire CA190 – 240V (partagé)

Loading...

  1. 1

Assistance technique