Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Station de température et d'humidité

Station de température et d'humidité

Thermo-humidity station ZN-THX21-S

[Features]
· Equipped with SD card slot. Outstandingly high precision measurement.
· The LAN port connection makes it easy to construct monitoring systems.
· PC software included that enables logged data to be easily displayed in graph form.
· To view waveform graphs in real time, and display measured values on a floor plan of the site, it is necessary to install wave inspire ES environmental visualization software (optional).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZN-THX21-S

Référence pièce
ZN-THX21-S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de mesure de température de la tête de capteur (type câblée)
(°C)
Plage de mesure d'humidité de la tête de capteur (type câblée)
(%)
Plage de mesure de température de la tête de capteur (type fixe)
(°C)
Plage de mesure d'humidité de la tête de capteur (type fixe)
(%)
Remarque

616.60 €

1 7 jours -25 à +600 à 990-6020 à 85Adaptateur dédié CA inclus

Loading...

  1. 1

Informations de base

Instrument de mesure Température / Humidité Nombre de canaux d'entrée(can.) 1 Source d'alimentation Adaptateur CA / Pile sèche
Autonomie de la batterie(H) 2 Norme représentative CE Interface externe Ethernet
Mémoire interne Applicable

Vous vous trouvez sur la page de Station de température et d'humidité, le numéro d'article est le suivant: ZN-THX21-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZN-THX21-S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique