Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Alarme de dysfonctionnement du chauffage numérique K8AC

Alarme de dysfonctionnement du chauffage numérique K8AC
  • Remise sur volume

A K8AC digital heater burnout alarm.

[Features]
Outputs highly accurate heater burnout alarms using high resolution digital measurements.
· Can detect a single burnout from among multiple heater circuits. Detects burnout by digitally determining minute current fluctuations.
Uses screwless clamp terminals so less wiring required. (K8AC-H2 series only)
· Uses non-loosening screwless type clamp terminals, reducing the amount of time spent on tasks such as torque control and retorquing for screw fastening operations etc.
· Easy to wire. Simply insert the rod shaped sleeved terminal into the terminal port.
Built-in simple scaling function for setting the external CT ratio and CT number of throughputs. (K8AC-H2 series only)
· Easy scaling settings by simply inputting (1) CT ratio and (2) the number of CT throughputs.
[A two-type series for use with different heater control methods]
· Types with ON/OFF controls, phase controls, and heater burnout alarms for cycle control heaters are available.
Can detect over-current caused by layer short circuits in the heater, and detect SSR faults.
· Not only detects over-current whereby it then produces an alarm warning of heater burnout, but also detects over-current caused by layer short circuits.
· Monitors the heater current and control outputs from the temperature adjuster so it can detect SSR short-circuit faults and SSR open faults.
· Detects SSR faults, enabling the prompt discovery of disabled temperature controls.
Compatible with heater burnout alarms for phase control heaters. (K8AC-HP type)
· Shifts the burnout detection value in line with the control output value from the temperature adjuster.
· For phase control and cycle control, the amount of power output is analog controlled in line with the signal for the current output of the temperature controller (4 to
20mA) .
· The K8AC-H shifts the heater burnout alarm value in line with the control output amount for the temperature controller.
· Through this, it achieves stable heater burnout alarm functionality.
· Compatible with the power adjuster gradient settings.
· When making gradient settings on a power adjuster, make sure to set a gate current level commensurate to the gradient settings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K8AC-H21CC-FLK
K8AC-H21CN-FLK
K8AC-H22CC-FLK
K8AC-H22CN-FLK
K8AC-H22PC-FLK
K8AC-H22PN-FLK
K8AC-H23CC-FLK
K8AC-H23CN-FLK
K8AC-H23PC-FLK
K8AC-H23PN-FLK
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage d'entrée du courant
(A)

274.31 €

1 Disponible 6 jours 0.200 à 2.200

274.31 €

1 Disponible 6 jours 0.200 à 2.200

274.31 €

1 Disponible 6 jours 2.00 à 22.00

274.31 €

1 Disponible 6 jours 2.00 à 22.00

329.39 €

1 Disponible 6 jours 2.00 à 22.00

329.39 €

1 Disponible 6 jours 2.00 à 22.00

274.31 €

1 Disponible 6 jours 20.0 à 200.0

274.31 €

1 Disponible 6 jours 20.0 à 200.0

329.39 €

1 Disponible 6 jours 20.0 à 200.0

329.39 €

1 Disponible 19 jours 20.0 à 200.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension de fonctionnement(V) CA/CC100 à 240 Terminal shape Borne à insertion Dimension : verticale(mm) 90
Largeur de la dimension(mm) 35 Dimension : profondeur(mm) 100 Type unité principale Type à borne à collier sans vis

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique