Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GRT1-AD2 |
GRT1-CRT |
GRT1-DA2C |
GRT1-DA2V |
GRT1-DRT |
GRT1-ID4 |
GRT1-ID4-1 |
GRT1-ID8 |
GRT1-OD4 |
GRT1-OD4-1 |
GRT1-OD8 |
GRT1-ROS2 |
GRT1-TS2P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Différents réseaux à type de contrôle | Fonction supplémentaire | Borne de connexion | Nombre d'entrées (Point) | Nombre de sorties (Point) | Traitement interne de ligne commune d'E/S (polarité, types d'entrée / sortie, etc.) | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496.27 € | 1 | 7 jours | CompoNet | E/S analogique | Bornier | 2 | - | - | Unité d'E/S par tranche GRT1-CRT / GRT1-DRT (E/S analogique) | ||
531.60 € | 1 | 7 jours | CompoNet | Fonction de communication | Connecteur | - | - | - | Unité de communication CompoNet | ||
496.27 € | 1 | 7 jours | CompoNet | E/S analogique | Bornier | - | 2 | - | Unité d'E/S par tranche GRT1-CRT / GRT1-DRT (E/S analogique) | ||
496.27 € | 1 | 7 jours | CompoNet | E/S analogique | Bornier | - | 2 | - | Unité d'E/S par tranche GRT1-CRT / GRT1-DRT (E/S analogique) | ||
603.07 € | 1 | 7 jours | DeviceNet | Fonction de communication | Connecteur | - | - | - | Unité de communication DeviceNet | ||
140.27 € | 1 | 7 jours | CompoNet | Entrée / Sortie | Bornier | 4 | - | Compatible NPN | Unité d'E/S par tranche GRT1-CRT / GRT1-DRT (E/S numérique) | ||
140.27 € | 1 | 7 jours | CompoNet | Entrée / Sortie | Bornier | 4 | - | Compatible PNP | Unité d'E/S par tranche GRT1-CRT / GRT1-DRT (E/S numérique) | ||
194.93 € | 1 | 7 jours | CompoNet | Entrée / Sortie | Bornier | 8 | - | Compatible NPN | Unité d'E/S par tranche GRT1-CRT / GRT1-DRT (E/S numérique) | ||
130.53 € | 1 | 7 jours | CompoNet | Entrée / Sortie | Bornier | - | 4 | Compatible NPN | Unité d'E/S par tranche GRT1-CRT / GRT1-DRT (E/S numérique) | ||
140.27 € | 1 | 7 jours | CompoNet | Entrée / Sortie | Bornier | - | 4 | Compatible PNP | Unité d'E/S par tranche GRT1-CRT / GRT1-DRT (E/S numérique) | ||
194.93 € | 1 | 7 jours | CompoNet | Entrée / Sortie | Bornier | - | 8 | Compatible NPN | Unité d'E/S par tranche GRT1-CRT / GRT1-DRT (E/S numérique) | ||
166.40 € | 1 | 7 jours | CompoNet | Entrée / Sortie | Bornier | - | 2 | Compatible relais | Unité d'E/S par tranche GRT1-CRT / GRT1-DRT (E/S numérique) | ||
579.07 € | 1 | 7 jours | CompoNet | E/S analogique | Bornier | 2 | - | - | Unité d'E/S par tranche (entrée de température) pour GRT1-CRT /GRT1-DRT |
Loading...
Type | Station esclave | Méthode de montage | Montage DIN | Norme représentative | CE / UL / CUL / CSA |
---|
Configurer
Propriétés de base
Différents réseaux à type de contrôle
Fonction supplémentaire
Borne de connexion
Nombre d'entrées(Point)
Nombre de sorties(Point)
Traitement interne de ligne commune d'E/S (polarité, types d'entrée / sortie, etc.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles