Terminal programmable, Série NB

Terminal programmable, Série NB
Le terminal programmable économique dotée de nombreuses fonctions
• Écran tactile TFT affichant plus de 65 000 couleurs
• Disponible en plusieurs tailles allant de 3 à 10 pouces
• Rétroéclairage LED à longue durée de vie
• Communication série, USB ou Ethernet
• Prise en charge des clés USB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NB3Q-TW00B
NB5Q-TW00B
NB5Q-TW01B
NB7W-TW00B
NB7W-TW01B
NB10W-TW01B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Taille du moniteur
(pouce)
Résolution compatible maximale Tension d'entrée Fonction de protection (résistance environnementale) Norme représentative Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Ethernet Technologie tactile Mémoire projet/mémoire utilisateur utiles
(Ko)
Nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran Nombre de niveaux de protection par mot de passe Nombre de pixels, vertical Nombre de pixels, horizontal Nombre de langues en ligne Nombre de touches à LED Nombre de touches de fonction, programmable Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 Protocole pris en charge pour TCP/IP Supporte protocole Modbus Protocole pris en charge pour EtherNet/IP Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus Composants logiciels supplémentaires, chargeables Avec système de message (tampon et acquittement inclus) Avec affichage de messages Avec interfaces logicielles Avec écran couleur Représentation des valeurs de processus (sortie) possible Valeur de processus par défaut (entrée) possible Sortie d'impression disponible Avec recettes Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety Maître IO-Link Supporte le protocole KNX Standard radio GSM Protocole pris en charge pour PROFINET CBA Montage mural/direct possible Protocole pris en charge pour SafetyBUS p Protocole pris en charge pour SUCONET Protocole pris en charge pour INTERBUS Standard radio UMTS Standard radio Bluetooth Protocole pris en charge pour Data-Highway Supporte le protocole DeviceNet Avec clavier alphabétique Protocole pris en charge pour CAN Avec clavier numérique Protocole pris en charge pour PROFIsafe Standard radio GPRS Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus Protocole pris en charge pour PROFINET IO Adapté aux fonctions de sécurité Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work Protocole pris en charge pour SERCOS Protocole pris en charge pour LON Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety Montage possible sur barres profilées Standard radio WLAN 802.11 Protocole pris en charge pour PROFIBUS Protocole pris en charge pour ASI Température de fonctionnement
(°C)
Indice de protection (IP), face avant

699.33 €

1 3 jours --3,5-[IKOU] 20,4 - 27,6 VDC--103,8129,852,8N/AFonction tactile résistante131.072641624032080002111nonouinonouiouiouiouiouiouinonouiouiouinonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon0 - 50IP65

856.00 €

1 3 jours --5,6-[IKOU] 20,4 - 27,6 VDC--14218446N/AFonction tactile résistante131.072641623432080002211nonouinonouiouiouiouiouiouinonouiouiouinonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon0 - 50IP65

1,049.33 €

1 7 jours -Autre5,6Autre-DisponibleCUL14218446Disponible----------------------------------------------------------

1,150.67 €

1 3 jours --7-[IKOU] 20,4 - 27,6 VDC--14820246N/AFonction tactile résistante131.072641648080080002211nonouinonouiouiouiouiouiouinonouiouiouinonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon0 - 50IP65

1,334.67 €

1 7 jours 10Autre7Autre-DisponibleCUL14820246Disponible----------------------------------------------------------

2,568.00 €

1 7 jours -Autre10,1Autre-DisponibleCUL210,8268,854Disponible----------------------------------------------------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Moniteur TFT Couleur d'affichage(couleurs) Couleur (65536 couleurs ou plus) Rétroéclairage Rétroéclairage LED

Assistance technique