Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Borne programmable NS

Borne programmable NS
  • Remise sur volume

Programmable terminal NS

[Features]
· Supports a wide range of applications with an abundance of screen variations and various functions.
· Exhibits an affinity with the OMRON PLC through the various drawing-less, program-less functions for a variety of uses including design and maintenance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NS5-TQ11B-V2

Référence pièce
NS5-TQ11B-V2
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

1,777.67 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autre Moniteur TFT Taille du moniteur(pouce) 5.7 (luminosité élevée TFT)
Résolution compatible maximale 320 x 240 (QVGA) Couleur d'affichage(couleurs) Couleur (256 couleurs ou plus, moins de 4096 couleurs) Couleur du cadre Noir
Norme représentative CE / UL / CUL / CSA Dimensions, hauteur(mm) 142 Largeur de la dimension(mm) 206.3
Dimension de profondeur(mm) 54.8 Ethernet Disponible Rétroéclairage Rétroéclairage LED

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique