Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Unité d'affichage numérique, M7E

Unité d'affichage numérique, M7E
  • Remise sur volume

Digital display unit M7E

[Features]
· Blanking in the new model.
· A series with additional functions added.
· 14 mm alphanumerics height, switchable between two display colors of red and green.
· A product line-up of various types, select in accordance with installation site location.
· Space saving achieved in the apparatus thanks to a 43 mm depth small size design.
· DC12 to 24V free power source.
· Display of "-" enabled by a signal code of the 10 ordinal type.
· A product line-up with a zero suppression function.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M7E-02UR2-A
M7E-08DRN2
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimensions de coupe du panneau Dimension verticale
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Classification Détails de la tension de la source d'alimentation
(V)
Contenu de l'affichage (code) Méthode d'entrée (logique) Remarque

76.91 €

1 Disponible 6 jours [Autre] (30n+10)x45483033.5Hauteur du texte 25mmCC 12–24Unités (aucun affichage)Tensions appliquées uniquementDimensions de coupe du panneau : N = nombre d'unités

285.77 €

1 Disponible 6 jours [Autre] 73.1x109.61137629.3Hauteur du texte 80mmCC24DécimalStatique (négatif)Montage avant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Compteur total Méthode d'affichage LED Chiffres d'affichage 1 chiffres
Méthode de montage Panneau Tension d'alimentation Dédié CC Sortie N/A
Pré-échelonnement N/A Structure de protection IP40 Couleur d'affichage Rouge

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique