Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Concentrateur de commutation d'utilisation industrielle W4S1

Concentrateur de commutation d'utilisation industrielle W4S1
  • En promotion jusqu’au 31/01/2022
  • Remise sur volume

Industrial Use Switching Hub W4S1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W4S1-03B
W4S1-05B
W4S1-05C
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de ports Dimension - longueur
(mm)
Accessoire

172.50 €

155.25 €

Disponible Jour même

Stock

3 ports25Connecteur de la source d'alimentation

285.32 €

256.79 €

Disponible Jour même

Stock

5 ports48Connecteur de la source d'alimentation

347.04 €

312.34 €

Disponible Jour même

Stock

5 ports48Connecteur de la source d'alimentation / connecteur de détection d'erreurs

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interface Ethernet Norme de communication 100BASE Spécifications de source d'alimentation d'entrée Source d'alimentation externe CC
Méthode de montage Rail DIN Géré / non géré Non géré Norme représentative CE
Largeur de la dimension(mm) 90 Épaisseur de la dimension(mm) 78

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique